Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NR, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen,
Decke
NR, gewellt, schwarz, fein stoffgemustert
Einsatztemperatur
-30 to +60
Schlaucharmaturen
Alle handelsüblichen Armaturen.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Industrial Maintenance

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3