Einsatzgebiet
Wasserschlauch für den Einsatz im mittleren Druckbereich auf Baustellen aller Art in Industrie und Landwirtschaft.
Technische Merkmale
Läßt sich flach aufrollen, was die Handhabung und Lagerung erleichtert.
Äußerst robuster und strapazierfähiger Schlauch, abriebfest, geschmeidig, unempfindlich gegen Abknicken.
Große Auswahl an Nennweiten.
Elektrisch isolierend.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Industrial Maintenance
Brochure