Einsatzgebiet
Flach aufrollbarer Druckschlauch für Wasser zur Bewässerung, in der Industrie oder für Abwasser.
Einsatzgebiet
Flach aufrollbarer Druckschlauch für Wasser zur Bewässerung, in der Industrie oder für Abwasser.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)