Einsatzgebiet
Heavy duty Wasserdruckschlauch bei rauhen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen im Industrie-, Landwirtschaft- und Bausektor.
Einsatzgebiet
Heavy duty Wasserdruckschlauch bei rauhen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen im Industrie-, Landwirtschaft- und Bausektor.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)