Einsatzgebiet

Einsatzgebiet

Übersicht
Seele
nicht leitender EPDM, glatt, weiß,
Karkasse
Synthetische Textileinlagen,
Decke
Fiberglasgewebe, beige,
Einsatztemperatur
-30 to +100, +550°C Strahlungswärme
Elektrische Leitfähigkeit
R>10^8Ω/m.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3