Einsatzgebiet
Druckförderung von Wasser.
Technische Merkmale
Flach aufrollbar, einfache Lagerhaltung und Handhabung.
Leicht.
Erhältlich in langen Längen.
Für hohe Betriebs- und Berstdrücke ausgelegt.
Große Auswahl an Nennweiten.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Industrial Maintenance
Brochure