Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
PVC, glatt, schwarz,
Karkasse
Synthetische Textileinlagen,
Decke
PVC, glatt, blau,
Einsatztemperatur
-10 to +40
Zusatzinformationen
Die angegebenen Betriebs- und Platzdrücke gelten für eine Betriebstemperatur von +20°C.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Industrial Maintenance

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3