Einsatzgebiet
PLUTON ZWILLINGSSCHLAUCH
Autogenschlauch.
Zum Schweißen und Schneiden.
Technische Merkmale
Flexibel, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
Die Herstellung als Zwillingsschlauch macht das Verbinden von zwei einzelnen Schläuchen überflüssig.
Lange Lebensdauer.
Ausgezeichnete Alterungs-, Ozon- und Hitzebeständigkeit.
Flammen-Rückschlagsbeständigkeit.
Reißfeste Textileinlage, die einen hohen Sicherheitsfaktor gewährleistet.
Eindeutige Markierung mit Gassymbol und Herstellungsdatum.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)