Einsatzgebiet
Autogenschlauch für Acetylen.
Zum Schweißen und Schneiden.
Technische Merkmale
Flexibel, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
Lange Lebensdauer.
Ausgezeichnete Alterungs-, Ozon- und Hitzebeständigkeit.
Flammen-Rückschlagsbeständigkeit.
Reißfeste Textileinlage, die einen hohen Sicherheitsfaktor gewährleistet.
Eindeutige Markierung mit Gassymbol und Herstellungsdatum.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
ISO 3821 Certificate
Certificate