Einsatzgebiet
Transport von Maische, Befüllen und Entleeren der Weinpresse.
Technische Merkmale
Aussergewöhnliche Flexibilität und besonders geringes Gewicht auf Grund der innovativen Deckenqualität, hervorragende Gleitfähigkeit auf Keramikböden.
Die weiße, glatte Schlauchseele verhindert Mikrobenbildung und genügt strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften in den Vereinigten Staaten und Europa.
Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max.110°C bis zu 10 Minuten.
Nicht abfärbende Schlauchdecke.
Enthält keinerlei Phtalate.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Norm und Zulassung
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie unsere Reinigungsrichtlinien, die auf Anfrage und auf unserer Website erhältlich sind.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Wine & Alcohol
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)