Einsatzgebiet
Lebensmittel- Heißwasserschlauch für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie.
Reinigen von Böden, Wasch- bzw. Abspülarbeiten in Molkereien, Schlachthöfen, Konservenfabriken usw.
Technische Merkmale
Hohe Flexibilität und leichte Handhabung bei kleinsten Biegeradien.
Glatte, weiße Schlauchseele, die Bakterien keinen Nährboden bietet.
Entspricht strengsten europäischen und amerikanischen Lebensmittelvorschriften.
Nicht abfärbende Schlauchdecke mit hervorragendem Verhalten gegenüber tierischen und pflanzlichen Fetten.
Enthält keinerlei Phtalate.
Übersicht
Norm und Zulassung
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
BfR Empfehlung XXI Kat. 3.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
BfR Empfehlung XXI Kat. 3.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Wine & Alcohol
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)