Einsatzgebiet
Zur Anwendung in Fischfarmen und in der Fisch verarbeitenden Industrie.
Technische Merkmale
Auf Grund des flexiblen Designs wird das Optimum für diese Art der Anwendung erreicht.
Geeignet für raue Handhabung.
Ohne Spirale für Entladung.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Fluid Transfer Solutions Brochure
Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)