Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
SBR/NBR abriebfest, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlage,
Decke
SBR/NBR witterungsbeständig, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-40 to +80
Zusatzinformationen
Andere Längen auf Nachfrage möglich.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Fluid Transfer Solutions Brochure

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3