Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
SBR/NBR hochabriebfest, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten Stahldrahtspiralen,
Decke
SBR/NBR, ID 254-355: fein stoffgemustert, ID 405-508: glatt, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +70
Zusatzinformationen
Typen:
* = Schlauch ohne Kupplungen.
BE = BLOC-END®. PN10. Schlauch kann mit BLOC-END® Kupplungen (ID 254-355) eingebunden werden (Schlauch nicht eingeschlossen).
CS = Losflansch CS (Stahl), PN10, der Schlauch wird mit einvulkanisiertem Losflansch geliefert.
SS = Losflansch SS (Edelstahl AISI 304), PN10, der Schlauch wird mit einvulkanisiertem Losflansch geliefert.
Sonstige Flanschverbindungen auf Anfrage.
Schlaucharmaturen
Der Schlauch kann auch mit Muffen und in anderen Längen geliefert werden, bitte kontaktieren Sie uns.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
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
Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3