Einsatzgebiet
Fördern bzw. Abfüllen von Milch auf:
- Milchsammelwagen,
- Entladeanlagen in Molkereien und ortsfesten Abfülleinrichtungen,
- Verarbeitungs- und Verpackungseinheiten,
- Durchleiten von diversen anderen Lebensmitteln: Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Essig, Alkohol (bis 96%), mit Ausnahme von fetthaltigen Lebensmitteln und Ölen.
Technische Merkmale
Außergewöhnliche Flexibilität: der Schlauch verkraftet problemlos jede Biegung.
Die glatte, weiße Schlauchseele verhindert Mikrobenbildung und genügt strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften in den Vereinigten Staaten und Europa.
Unempfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen.
Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max.110°C bis zu 10 Minuten.
Enthält keinerlei Phtalate.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Norm und Zulassung
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
BfR Empfehlung XXI Kat. 2.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
BfR Empfehlung XXI Kat. 2.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie unsere Reinigungsrichtlinien, die auf Anfrage und auf unserer Website erhältlich sind.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Wine & Alcohol
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
Food Contact Certificate
Food Contact Certificate (PDF)