Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NBR, glatt, weiß,
Karkasse
synthetisches Textilgeflecht,
Decke
NBR/PVC, nicht abfärbend, blau, glatt
Einsatztemperatur
, Wasser: -20°C bis +100°C bei 20bar.
Satt- bzw. überhitzter Dampf: +165°C bei 6bar
Norm und Zulassung
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
BfR Empfehlung XXI Kat. 2.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
Schlaucharmaturen
Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre optimalen Kupplungen erhalten.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Wine & Alcohol
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3