Einsatzgebiet
Speziell für die professionelle und industrielle Hochdruckreinigung entwickelt.
Zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Böden, öffentlichen Gebäuden und Fassaden usw.
Für mobile als auch fest installierte Hochdruckreiniger. Leicht aufrollbar.
Technische Merkmale
Glatte Decke.
Öl-, witterungs- und Reinigungsmittelbeständig, abriebfest.
Auch für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet.
Geringes Gewicht, flexibel und knickfest.
Lange Lebensdauer.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Zusatzinformationen
50% der Liefermenge erfolgt in Standardlieferlängen (100m).
50% erfolgt in diversen Längen (min. 10m lang).
50% erfolgt in diversen Längen (min. 10m lang).
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Industrial Maintenance
Brochure