Einsatzgebiet
Kanalreinigung im Hochdruckbereich. Als Ersatz für Hydraulikschläuche, die gewöhnlich für diesen Einsatzbereich gewählt wurden.
Technische Merkmale
Abriebfeste und witterungsbeständige Decke.
Glatte Decke, niedrige Reibung.
Lange Längen.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Drain & Sewer Cleaning
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)