Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
SBR, glatt, schwarz,
Karkasse
Aramid, geflochten,
Decke
SBR/NR, glatt. Sehr niedriger Gleitwiderstand, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +80
Norm und Zulassung
ZH 1/406 (Richtlinien fur Flüssigkeitsstrahler).
Zusatzinformationen
Jeder Schlauch wird mit einem Testzertifikat geliefert.
Schlaucharmaturen
Alle Schläuche werden beiderseits mit BSP IG-/AG Einpressarmaturen verpresst.
Jeder Schlauch wird einem Drucktest bei 375bar unterzogen und erhält eine eigene Nummer.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Drain & Sewer Cleaning 
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3