Einsatzgebiet
Saugschlauch für Auslegerbetrieb an Kanalspülfahrzeugen.
Technische Merkmale
Sehr gute Knickfestigkeit bei kleinem Biegeradius
Unterdruckfähig bis 0.8bar Vakuum
Glatte Decke zur Vermeidung von Beschädigung durch scharfe Kanten an Kanaldeckeln
Der Schlauch kann mit geraden und erweiterten Muffen produziert werden (von 3 bis 12mm), so dass alle Sorten von Kupplungen eingesetzt werden können.
Hohe Abriebfestigkeit in abrasivem Einsatzbereich.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Drain & Sewer Cleaning
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)