Einsatzgebiet
Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzgeräten.
Druckförderung von ester-, keton- bzw. alkoholhaltigen Farben und zahlreichen Chemikalien.
Technische Merkmale
Decke abriebfest und gute Beständigkeit gegen diverse Chemikalien.
Enthält keinerlei Silikon.
Bei jeder Witterung und Temperatur flexibel.
Elektrisch leitfähige Seele.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)