Einsatzgebiet
Durchleiten von Sattdampf und überhitztem Dampf in allen Industriezweigen.
Einsatz in industriellen Dampfleitungssystemen in Chemie, Petrochemie, Bauindustrie, Schiffsbau usw.
Technische Merkmale
Vielseitige Anwendung.
Hohe Flexibilität.
Hohe Hitzebeständigkeit.
Chemikalienbeständig.
Langlebig und betriebssicher.
Entspricht internationalen Normen.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Einsatztemperatur
, Wasser: -40°C bis +120°C bis 60bar.
Sattdampf: +210°C bis 18bar.
Überhitzter Dampf: +230°C bis 18bar
Sattdampf: +210°C bis 18bar.
Überhitzter Dampf: +230°C bis 18bar
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)