Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
EPDM, glatt, schwarz,
Karkasse
Stahldrahtgeflecht,
Decke
EPDM, stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
, Wasser: -40°C bis +120°C/60bar.
Sattdampf: +210°C/18bar.
Überhitzter Dampf: +230°C/18bar
Elektrische Leitfähigkeit
Seele und Decke, R<10^6Ω/lg.
Norm und Zulassung
ISO 6134:2017 Typ 2 Klasse A.
Zusatzinformationen
Weitere Längen und Abmessungen auf Anfrage.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3