Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Innenspirale
Edelstahl 304L (1.4306).
Auf Anfrage: Edelstahl 316L (1.4404).
Seele
PTFE-Folie, null,
Karkasse
PP Gewebe, PP und PET Lagen,
Decke
Beschichtetes PVC-Gewebe, gewellt, rot,
Außenspirale
Stahl galvanisiert.
Einsatztemperatur
-30 to +115
Elektrische Leitfähigkeit
≤2.5Ω/m für ID<50mm,
≤1.0Ω/m für ID≥50mm.
Norm und Zulassung
EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.
Zusatzinformationen
Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert.
Schlaucharmaturen
Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen:
- Guillemin, standard oder drehbar
- Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung
- Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.)
- Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3