Einsatzgebiet
Saug- und Druckförderung einer Vielzahl von Chemikalien, chemische Abfallprodukte sowie Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 100%.
Ausrüstung von Tankwagen, Tankwaggons und ortsfesten Anlagen der chemischen Industrie.
Technische Merkmale
Einfache Handhabung aufgrund kleinster Biegeradien.
Einsatz in einem großen Temperaturbereich.
Geeignet für die verschiedensten Chemikalien.
Korrosionsbeständige Außenspirale aus galvanisiertem Stahl.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Zusatzinformationen
Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)