Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Innenspirale
Edelstahl 304L (1.4306). Auf Anfrage: Edelstahl 316L (1.4404)
Innenspirale
Edelstahl 304L (1.4306). Auf Anfrage: Edelstahl 316L (1.4404)
Seele
Polypropylenfolie, null,
Karkasse
Folien und Gewebe aus Polypropylen,
Decke
Beschichtetes PVC-Gewebe, gewellt, grau,
Außenspirale
Edelstahl
Einsatztemperatur
-30 to +100
Elektrische Leitfähigkeit
≤1.0Ω/m.
Norm und Zulassung
EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.
Zusatzinformationen
Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert.
Schlaucharmaturen
Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen:
- Guillemin, standard oder drehbar
- Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung
- Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.)
- Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
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
Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3