Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Übersicht
Seele
UPE (ultrahochmolekulares Polyethylen), glatt, weiß, mit schwarzem Streifen
Karkasse
synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen,
Decke
NBR, fein stoffgemustert, grün,
Einsatztemperatur
-40 to +100
Elektrische Leitfähigkeit
Decke R<10^8Ω/lg.
Durchgangwiderstand R<10^9Ω.
Schlauchseele <1MOhm.
Norm und Zulassung
EN 12115.
Schlaucharmaturen
Alle handelsüblichen Armaturen für Chemikalienschläuche: vollsymmetrische Guillemin-Kupplungen, Rohrverschraubungen, Flanschstutzen, Tankwagenkupplungen usw. Befestigung durch Einpressen bzw. Klemmbacken oder Schellen möglich.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Food Contact Certificate

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3