Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
EPDM, glatt, schwarz,
Karkasse
Synthetische Textileinlagen,
Decke
EPDM, witterungsbeständig, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +100
Elektrische Leitfähigkeit
Seele, R<1MOhm/m.
Zusatzinformationen
Anfertigung der Schläuche mit glatten oder erweiterten Muffen.
Schlaucharmaturen
Standard Stahlflansche END-FLEX® für Bohrung PN10/16/20 (ASA150). Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

End-Flex - Dock Application

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3