Einsatzgebiet
Saug- und Druckschlauch für korrosive Produkte wie Säuren und Laugen (s. Beständigkeitsliste).
Technische Merkmale
EPDM-Qualität der Schlauchseele mit hervorragender chemischer Beständigkeit.
Geringe Einbaukosten.
Sehr gute Deckenbeständigkeit gegen zufällige Chemikalienspritzer
Kann 15 Minuten bei +130°C ausgedämpft werden.
Dämpft Vibration, Geräusche und Druckstöße.
Muffenenden können mit den unterschiedlichsten Armaturen versehen werden.
Schlauch kann als Länge mit integrierten (einvulkanisierten) END-FLEX®-Flanschen gefertigt werden.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
End-Flex - Dock Application
Couplings
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)