Einsatzgebiet
Saug- und Druckförderung der meisten aggressiven Medien wie z.B. Säuren höherer Konzentration, stark aromatische, chlor- oder sauerstoffhaltige Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe mit einem Benzolanteil bis 100% Entleeren von Tankwagen und Tankwaggons Ausrüstung von ortsfesten und mobilen Anlagen der chemischen Industrie.
Technische Merkmale
Vielseitige Verwendungsmöglichkeit, Eignung für die meisten Chemikalien.
Hohe mechanische Festigkeit.
Leichte Handhabung und geringe Biegeradien.
Die Beschaffenheit der Schlauchseele entspricht den folgenden amerikanischen Bestimmungen FDA 21.CFR.177.1520.
Vollkommen glatte Innenwand, daher leichte Schlauchreinigung mit Dampf bei +140°C bis max. 30 Minuten möglich.
Die Schlauchdecke verhält sich ausgezeichnet sowohl gegen Alterung, Witterung und Ozon als auch Abrasion und Chemikalien.
Kann mit handelsüblichen Kupplungen für Chemieschläuche eingebunden oder verpresst werden.
Der Schlauch kann auch für den Transport von wässrigen, sauren, alkoholhaltigen oder fettigen Lebensmitteln eingesetzt werden.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Norm und Zulassung
EN12115.
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.1520.
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.1520.
Zusatzinformationen
Dieser Schlauch wurde durch das französische Institut INERIS geprüft und für den Einsatz in ATEX Zonen zugelassen.
ID>100mm: Nicht in der Norm EN12115 enthalten.
ID>100mm: Nicht in der Norm EN12115 enthalten.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
ATEX Certificate
ATEX Certificate (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Food Contact Certificate
Food Contact Certificate (PDF)