Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
UPE (ultrahochmolekulares Polyethylen), glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen,
Decke
EPDM chemikalien- und witterungsbeständig, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-40 to +100
Elektrische Leitfähigkeit
Seele, R≤10^6Ω/lg.
Norm und Zulassung
EN 12115.
Zusatzinformationen
Aufgrund seiner elektrischen Eigenschaften ist der Schlauch geeignet für den Einsatz in ATEX Zonen.
Schlaucharmaturen
Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

ATEX Certificate

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3