Einsatzgebiet
Saug- und Druckförderung fast aller aggressiven Chemikalien: Kraftstoffe, Lösungsmittel, Öle und korrosive Chemikalien außer Chlortrifluorid, Fluorgas trocken, Sauerstoffdifluorid und geschmolzene Alkalimetalle z.B. Natrium. Zum Be- und Entladen von Straßen- und Schienenfahrzeugen oder Tankern, sowie für mobile und stationäre Anlagen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie.
Technische Merkmale
Die Fördermedien werden nicht kontaminiert, sie bleiben sauber und rein.
Die glatte Schlauchseele garantiert ein max. Durchflußvolumen und eine leichte Schlauchreinigung mit Dampf max. 150°C.
Die Beschaffenheit der Schlauchseele entspricht den folgenden amerikanischen Bestimmungen FDA 21.CFR.177.1550.
Die elektrische Leitfähigkeit wird über die an die Kupplungen angeschlossene Kupferlitze sowie über die Decke gewährleistet.
Ausgezeichnetes Biegeverhalten.
Hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit der Decke.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Elektrische Leitfähigkeit
elektrisch leitfähig durch gekreuzte Kupferlitzen, R≤10^2Ω/lg, sowie über die Decke.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)