Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
SBR, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen,
Decke
SBR, glatt, beige, mit 2 x 3 Riefen
Einsatztemperatur
-30 to +70
Norm und Zulassung
EN ISO 1401, Ø<16mm=Typ C, Ø≥16mm=Typ B.
Zusatzinformationen
50% der Liefermenge erfolgt in Standardlieferlängen.
50% erfolgt in diversen Längen (min. 10m lang).
Schlaucharmaturen
Handelsübliche Armaturen.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Fluid Transfer Solutions Brochure

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3