Einsatzgebiet
Hochleistungs-Pressluftschlauch zur Ausrüstung von Druckluftwerkzeugen, z. B. Presslufthämmer, Schleif- und Schrämmaschinen, Niet- und Schweißhämmer, etc.
Pressluftschlauch für den vielfältigen Einsatz in der Bergbauindustrie, der Bauwirtschaft, dem Anlagenbau, usw.
Geeignet für Druckluft in allen Arbeitsbereichen, Sauerstoff, Inertgas.
Unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls geeignet für weitere Medien, z. B. Betriebswasser, wässrige Lösungen oder Emulsionen für den Pflanzenschutz, Bleichen, Desinfektionsmittel, Säuren und Alkali.
Technische Merkmale
Außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit und hohe Abriebfestigkeit.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Industrial Maintenance
Brochure