Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
SBR, glatt, schwarz,
Karkasse
2 synthetische Textileinlagen von hoher Reißfestigkeit,
Decke
SBR, glatt von 5 bis 25mm, schwarz, fein stoffgemustert von 30 bis 100mm
Einsatztemperatur
-40 to +70
Elektrische Leitfähigkeit
Seele und Decke, R<100MΩ.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Industrial Maintenance

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3