Einsatzgebiet
Hoch flexibler, robuster Schlauch für vielseitige Zwecke wie z.B. Förderung von Luft, Staub und Abgasen.
Technische Merkmale
Geringes Gewicht und leichte Hand-habung.
Mehrlagige Ausführung und Stahlspriale für hohe Flexibilität.
Knickfest durch geringen Biegeradius, so da0 optimaler Durch- fluß gewährleistet ist.
Hohe Reißfestigkeit und hoher Biegewiderstand auf Grund axialer und spiralförmiger Garne.
Doppelwandigkeit bietet gute Abriebfestigkeit.
Spezielles Design, einzigartiges Produkt.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Karkasse
axial und spiralförmig verstärkte Synthektikfaser, sichtbare Stahlspirale, garne mit in die Wand eingearbeitete PVC-beschichtete,
Elektrische Leitfähigkeit
Nicht leitfähig, Beide Enden der Spirale können mit der Kupplung verbunden werden, wenn Leitfähigkeit erforderlich ist.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)