Einsatzgebiet
Hochbelastbar bei Luft, Staub und Abgasen.
Besonders geeignet für mobile Anwendungen (Sanitäreinrichungen ohne Druck: Mobile home, Boot, Caravan, Stand, etc.), wenn ständige Beweglichkeit gefragt ist.
Kabelumantelung.
Technische Merkmale
Robust und leichte Handhabung.
Sehr gute Flexibilität.
PVC-Spirale, kälteschlagfest.
Sehr glatte Seele für optimalen Durchfluß.
Hervorragende Beständigkeit gegen viele industriell genutzten Chemikalien von niedriger Konzentration und in Dampfform.
Feuerbeständiges Werkstoff.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)