Einsatzgebiet
Strapazierfähige glatte Seele, ideal für die Förderung von Luft, Abgasen, Staub und schwach abrasiven Materialien wie z.B. Sägemehl.
Die Flexibiliät und Haltbarkeit dieses Schlauches ist eine hervorragende und wirtschaftliche Lösung für entsprechende Anwendungen.
Technische Merkmale
Geringes Gewicht und leichte Handhabung.
Doppelwandige Konstruktion bietet hervorragende Lebensdauer.
PVC- beschichtete Sfahlspirale bietet hohe Flexibilität und Lebensdauer.
Glatte Seele für optimierten Durchfluß.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Elektrische Leitfähigkeit
Nicht leitfähig, Beide Enden der Spirale können mit der Kupplung verbunden werden, wenn Leitfähigkeit erforderlich ist.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)