Einsatzgebiet
Leichter flexibler Schlauch für pneumatische Werkzeuge.
Ein hochwertiger Schlauch für den Transport von Wasser, Öl und verschiedenen Chemikalien.
Auch einsetzbar für den Transport von Wasser und flüssigen Lebensmitteln.
Technische Merkmale
Lebensmittelqualität.
Leicht.
Flexibel.
Beständig gegen viele Chemikalien.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)