Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
EPDM-Kautschuk, glatt, weiß,
Karkasse
synthetische Textilgeflechte von hoher Hitzebeständigkeit mit Stahlspiralen,
Decke
EPDM-Kautschuk, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +180, Spitze bis +240°C
Schlaucharmaturen
Alle für diese Einsätze geeigneten handelsüblichen Schlaucharmaturen: Guillemin, Storz usw.
Montierbar mit Band ‘It-schellen, Schalenkupplungen oder Einpressarmaturen.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
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
Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3