Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Übersicht
Seele
EPDM-beschichtetes Gewebe, hitzebeständig, schwarz,
Karkasse
außenliegende Polyester Spirale, Polyester, EPDM beschichtet,
Decke
gummibeschichtete Spirale, schwarz,
Einsatztemperatur
-40 to +180
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3