Einsatzgebiet
Saugschlauch für leichten Bauschutt und Staub, einsetzbar für die Förderung von kleinen Partikeln und leicht abrasive Materialien.
Technische Merkmale
Sehr leicht und flexibel.
Exzellenter Biegeradius und hohe Flexibilität.
Sehr gute Knickfestigkeit.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Cement Industry Brochure
Cement Industry Brochure (PDF)