Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NR/SBR, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlspirale,
Decke
SBR, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-40 to +90
Elektrische Leitfähigkeit
Seele, R<10^6Ω/m.
Besondere Eigenschaften
Decke mit eingearbeiteter Kupferlitze.
Schlaucharmaturen
Montage aller handelsüblichen Schlaucharmaturen möglich: Einhebelarmaturen, Storz, Flanscharmaturen, usw.
Montierbar mit Band’It-Schellen, Schalenkupplungen oder Einpressarmaturen.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

ATEX Certificate

Cement Industry Brochure

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3