Einsatzgebiet
Saugschlauch für abrasive Medien für Vacuum Cleaning Fahrzeuge.
Technische Merkmale
Leicht und besonders flexibel mit guter Abriebfestigkeit.
Besonders geeignet für die Förderung leichterer Materialien, einfache Handhabung.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Cement Industry Brochure
Cement Industry Brochure (PDF)