Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NR, glatt, schwarz, abriebfest
Karkasse
Synthetische Textileinlage mit eingearbeiteter Stahlspirale,
Decke
SBR/NR, gewellt, schwarz, abriebfest und witterungsbeständig
Einsatztemperatur
-30 to +90
Elektrische Leitfähigkeit
Nicht leitfähig.
Die Spirale kann an beiden Enden mit der Kupplung verbunden werden.
Eingearbeitete Kupferlitze.
Zusatzinformationen
Der Außendurchmesser wird auf der Oberseite der Welle gemessen.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Cement Industry Brochure

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3