Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Übersicht
Seele
NBR FDA-konform abriebfest, glatt, weiß,
Karkasse
synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen,
Decke
NBR/PVC ozonbeständig abriebfest, fein stoffgemustert, grün,
Einsatztemperatur
-10 to +80
Elektrische Leitfähigkeit
Seele und Decke, R<100MΩ/lg , die Spirale muss
mit Kupplungen verbunden werden.
Norm und Zulassung
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
Max. Unterdruck gemäß ISO 7233.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
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
Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3