Einsatzgebiet
Pneumatische Förderung von abrasiven Produkten.
Be- und Entladen von Eisenbahnwaggons und Silos.
Für Zement, Sand, Kalk, aber auch für Getreide, Düngemittel, Tierfutter oder die Granulatförderung im Kunststoff - oder Chemikalienbereich.
Technische Merkmale
Leichter, flexibler, flach aufrollbauer Schlauch.
Hervorragende Abriebfestigkeit.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Cement Industry Brochure
Cement Industry Brochure (PDF)