Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NBR FDA-konform, abriebfest, weiß,
Karkasse
synthetische Textileinlagen,
Decke
NBR/PVC ozonbeständig abriebfest, fein stoffgemustert, grün,
Einsatztemperatur
-30 to +80
Elektrische Leitfähigkeit
Seele und Decke, R<10^8Ω/m. Der Durchgangswiderstand wird durch die Kautschukmischung von Seele und Decke sichergestellt. Eingearbeitete Kupferlitzen gewährleisten die elektrische Leitfähigkeit zwischen den Kupplungen.
Norm und Zulassung
Französische Gesetzgebung.
EU Vorschrift 1935/2004.
FDA Vorschrift 21 CFR 177.2600.
Zusatzinformationen
Dieser Schlauch wurde durch das französische Institut INERIS geprüft und für den Einsatz in ATEX Zonen zugelassen.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

Food Contact Certificate

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

ATEX Certificate

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3