Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NR, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen,
Decke
SBR, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +70
Elektrische Leitfähigkeit
leitfähige Schlauchseele, R<2.10^6Ω/m.
Besondere Eigenschaften
Verschleissfestigkeit der Seele <40mm3 gemäss ISO 4649.
Schlaucharmaturen
Montage aller handelsüblichen Schlaucharmaturen möglich: Außenhülsen mit Schneidschraubenbefestigung.
Eingebundene Innenarmaturen (für jeden Einsatz außer Sandstrahlen).
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

ATEX Certificate

Fluid Transfer Solutions Brochure

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3