Einsatzgebiet
Kabelschutz zwischen Betonverdichtungsmaschinen und Rüttelkopf.
Ausgerichtet auf die Pressluftführung zum Rüttelgehäuse.
Technische Merkmale
Knickfeste Ausführung.
Beständig gegen Längendehnung.
Design
Technische Zeichnung
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Fluid Transfer Solutions Brochure
Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)